![GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Niedernhall - Teilentsalzung durch CARIX®-Verfahren GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Niedernhall - Teilentsalzung durch CARIX®-Verfahren](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/52/3347_2018.jpg)
Das eingespeiste Rohwasser wird im Wasserwerk Niedernhall in verschiedenen Aufbereitungsstufen zunächst über eine Ultrafiltration filtriert, mittels Ionenaustaucher enthärtet undanschließend via UV-Desinfektion entkeimt. Pro Stunde werden hier 300 m³ bzw. pro Jahr 2,2 Mio m³ aufbereitet. Das Besondere an dieser Anlage, die vom Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg betrieben wird, ist der Ionenaustausch über das CARIX®-Verfahren (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers). Die Vorteile dieses Verfahrens liegen in den besonders niedrigen Betriebskosten und der Umweltfreundlichkeit.