GEMÜ P500M

M-Block Sitzventil aus Edelstahl

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der Ventilblock GEMÜ P500M aus Edelstahl besteht aus zwei oder mehreren Sitzventilen. Diese können mit manuellen, pneumatischen und elektrischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch einen Ventilteller.

  • Platzersparnis dank kompakter Bauweise
  • Individuelle kundenspezifische Auslegung und flexibles Design
  • Weniger Verbindungsstellen und Schweißnähte
  • Unterschiedlichste Funktionen auf engstem Raum vereint
  • Sehr gut geeignet für Regelanwendungen
  • Antriebe, Stopfbuchspackungen und Automatisierungskomponenten aus dem bewährten GEMÜ Baukastensystem verwendbar
  • Medientemperatur:-10 bis 180 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 25 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 50
  • Körperformen:Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Vollmaterial
  • Sitzdichtungswerkstoffe:NBR | PFA | PTFE | PTFE, verstärkt
  • Konformitäten:ATEX | FDA | VO (EG) Nr. 1935/2004