Das M-Block Membranventil GEMÜ P600M aus Edelstahl besteht aus einem oder mehreren Membranventilsitzen. Als Antrieb kann zwischen manuellen, pneumatischen und elektromotorischen Varianten gewählt werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch eine Membrane.
- Platzersparnis dank kompakter Bauweise
- Individuelle kundenspezifische Auslegung und flexibles Design
- Reduzierter Totraum
- Weniger Verbindungsstellen und Schweißnähte
- Unterschiedlichste Funktionen auf engstem Raum vereint
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik sowie Zubehör
- Entleerungsoptimiertes Design
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 150
- Körperformen:Mehrwegekörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Vollmaterial | 1.4435 (BN2), Vollmaterial | 1.4539 (904L), Vollmaterial
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004