Das elektronische Druckmessgerät GEMÜ C33 HydraLine besteht aus einem PTFE Körper und einem Gehäuse aus PTFE, PVDF und FKM. Es verfügt über eine keramische Druckmesszelle welche durch ein neues innovatives Dichtprinzip vom Prozessmedium getrennt wird. Dabei kommt das Prozessmedium ausschließlich mit PTFE in Kontakt. Der GEMÜ C33 HydraLine verfügt über eine Leckagebohrung zur einfachen Detektion einer Leckage und ist mittels Flare-Verschraubung direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar.
- Totraumarm
- Nicht metallisches, hochreines Keramik Sensorelement
- Keine zusätzliche Hilfsenergie erforderlich
- Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
- Medienberührender Bereich ausschließlich aus PTFE
- Voll-Kunststoffgehäuse
- Messbereich:0 bis 6 bar
- Messabweichung:± 1 % vom Endwert
- Eingangssignale:4 - 20 mA
- Medientemperatur:0 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Körperwerkstoffe:PTFE
- Anschlussart:Flare