Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
- Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
- Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
- ATEX-Ausführung optional erhältlich
- Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
- Korrosionsfeste Kunststoffteile
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Messbereich Flüssigkeiten:0,1 bis 1600 l/h
- Messbereich Gase:0,02 bis 37,5 Nm³/h
- Messabweichung:± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Betriebsdruck:0 bis 15 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 25
- Messrohrwerkstoffe:PVC-U, glasklar | PA | PSU
- Schwebekörperwerkstoffe:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Konformitäten:ATEX