Der induktive Doppelsensor GEMÜ LSF ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
- Einfacher und nachträglicher Aufbau auf Schwenkantriebe
- Kompaktes, stabiles Gehäuse
- Anbau auf alle Schwenkarmaturen gemäß Normschnittstelle VDI/VDE 3845 möglich
- Mit LED-Anzeige
- Umgebungstemperatur:-25 bis 85 °C
- Messbereich radial:0 bis 90°
- Versorgungsspannungen:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Schutzart:IP 67
- Elektrische Anschlussarten:M12-Stecker
- Schalterarten:2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) | 3-Draht-Näherungsschalter
- Konformitäten:ATEX | CSA | Funktionale Sicherheit | IECEx | UL Recognized US/C
Passende Produkte
![FILTERPRESSEN SICHER REINIGEN: GEMÜ Kugelhähne schützen Druckluftnetz FILTERPRESSEN SICHER REINIGEN: GEMÜ Kugelhähne schützen Druckluftnetz](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Anwendung zum Produkt
News zum Produkt
25.02.2019