Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1435 ePos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- oder doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben und erfasst die Ventilstellung mit einem externen Wegsensor. Er verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt an die jeweiligen Regelaufgabe individuell anpassen lässt. Die Stellzeiten sind durch integrierte Drosseln einstellbar. Ein Anschluss und Anbau nach NAMUR ist möglich. Deshalb ist GEMÜ 1435 ePos eine optimale Lösung für Regelaufgaben mit hohen Anforderungen, speziell in Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen.
- Einfache Bedienung und Inbetriebnahme
- Einfacher elektrischer Anschluss durch herausnehmbare Anschlussklemmen
- Selbsttätige Optimierung der Ventilansteuerung bei der Initialisierung
- Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
- Robustes beschichtetes Aluminiumgehäuse
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Wirkweise:doppeltwirkend | einfachwirkend
- Durchflussleistung:50 Nl/min | 90 Nl/min
- Messbereich:max. 30 mm, linear | max. 50 mm, linear | max. 75 mm, linear | max. 90°, radial
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Elektrische Anschlussarten:M12-Kabelverschraubung | M12-Steckverbinder | M16-Kabelverschraubung
- Konformität:EAC
Passende Produkte
Video zum Produkt
Montage Stellungsregler GEMÜ 1435
03:38 min
1328 Views
Online seit 21.02.2018