GEMÜ 1441 cPos-X

Intelligenter elektropneumatischer Stellungsregler

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

GEMÜ 1441 cPos-X ist ein intelligenter, digitaler und elektropneumatischer Stellungsregler in Zweileiter-Technik und dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen. Er ist mit einfachwirkenden oder doppeltwirkenden linearen Hubantrieben oder Schwenkantrieben kombinierbar. Dadurch kann er unter anderem für Membran-, Sitz- und Membransitzventile sowie für Kugelhähne und Absperrklappen eingesetzt werden. Der Stellungsregler verfügt über ein robustes Gehäuse mit einem geschützten LC-Display für Statusinformationen. Zur Konfiguration und für detaillierte Informationen kann der Stellungsregler per Fernzugriff mit einem mobilen Endgerät bedient werden.

  • Zweileiter-Anschlusstechnik
  • Schnellinbetriebnahme durch ausbalancierte Vorkonfiguration
  • HART Kommunikationsmöglichkeit optional verfügbar
  • “Fail safe” und “Fail freeze” Sicherheitsfunktion verfügbar
  • BLE Kommunikation für Fernzugriff und Konfiguration
  • Nahezu kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:1,5 bis 7 bar
  • Wirkweise:doppeltwirkend | einfachwirkend
  • Durchflussleistung:115 Nl/min
  • Messbereich linear :2 bis 75 mm
  • Messbereich radial:0 - 90°
  • Versorgungsspannung:via Sollwertsignal
  • Elektrische Anschlussarten:M16-Kabelverschraubung | M12-Stecker
  • Kommunikationsarten:BLE | HART

Gerätebedienung mit der GEMÜ App

Führen Sie die Initialisierung, Konfiguration, Parametrierung und Lokalisierung Ihres Geräts einfach mit der GEMÜ App durch. Über eine Bluetooth Schnittstelle können Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Stellungsregler verbinden und so auch Geräte bedienen, die schwer zugänglich sind.

Video zum Produkt

GEMÜ 1441 cPos-X

01:25 min
590 Views
Online seit 07.09.2022

News zum Produkt

18.07.2022

Neuer Stellungsregler für eine moderne Anlagenautomatisierung