![](fileadmin/_processed_/2/2/csm_GEMUE_Messumformer_127X_a961e9cb02.jpg)
Um die Kalibrierung digital und damit zuverlässiger und einfacher zu gestalten, wurden die Messwertgeber GEMÜ 1272 und GEMÜ 1273 überarbeitet.
Bisher wurden zur Kalibrierung zwei Potentiometer eingesetzt, die aufwendig mit einem Schraubendreher eingestellt werden mussten. Um den Kunden die Inbetriebnahme zu erleichtern, verfügen die Produkte ab sofort über zwei Tasten. Mit diesen Tasten kann die Kalibrierung zuverlässig und schnell durchgeführt werden. Die neu integrierte LED gibt dem Anwender eine direkte Rückmeldung zum Status des Messwertgebers. Die Gehäusefarbe der kompletten Baureihe GEMÜ 127x ändert sich zudem von schwarz in grau.
Elektrisches Signal
Die Messwertgeber GEMÜ 1272 und GEMÜ 1273 werden eingesetzt, um den Messwert bei Schwebekörper-Durchflussmessern zu digitalisieren. Sie wandeln den optisch ablesbaren Messwert auf der Skala der Durchflussmesser in ein elektrisches Signal um. Somit können auch Schwebekörper-Durchflussmesser in eine Anlagensteuerung eingebunden werden und erfüllen die heutigen Anforderungen der Prozessautomatisierung. Für die Steuerung sind die gängigen Strom- und Spannungssignale verfügbar.
Auch für die nachträgliche Installation in einer bestehenden Anlage sind die Messwertgeber bestens geeignet. Sie können ohne großen Aufwand auf die Schwebekörper-Durchflussmesser GEMÜ 800 oder GEMÜ 850 adaptiert werden.