[Die GEMÜ Absperrklappen der Baureihe GEMÜ R480 Victoria sowie der Kugelhahn GEMÜ B20 haben die DVGW-Gas-Zulassung erhalten.
GEMÜ R480 Victoria und GEMÜ B20 eignen sich für den Einsatz mit verschiedenen Gasen, wie z. B. Erdgas und Biogas (Hauptanteil Methan), Propan und butanhaltige Flüssiggase. Sie sind für die Bereiche Gaserzeugung, Gasaufbereitung und -einspeisung zugelassen. Dies schließt die Verwendung für die Brenngase der zweiten und dritten Gasfamilie in Gasbrennern und Gasgeräten ein. Auch der Einsatz von Wasserstoff ist inbegriffen. Durch das DVGW-Regelwerk wird, die Fähigkeit dieser Armaturen, in unterschiedlichen Gasumgebungen zuverlässig und präzise zu funktionieren, bestätigt.
Die Absperrklappen sind in den Nennweiten DN 25 bis DN 600 verfügbar und können ab sofort mit der Angabe „G“ als Kennzeichnung für Gas, als Sonderfunktion bestellt werden. Der Kugelhahn GEMÜ B20 ist in den Nennweiten DN 8 bis DN 65 ebenso unter der Sonderfunktion „G“ für den Einsatz mit brennbaren Gasen geeignet. Optional ist ein gelber Handhebel für eine bessere optische Identifikation möglich. Eine Baumusterprüfung wurde bei beiden Schwenkarmaturen gemäß der DIN EN 13774 durchgeführt.
Die Absperrklappe GEMÜ R480 Victoria ist unter der Registriernummer DG-313CQ0540 und der Kugelhahn GEMÜ B20 unter der Registriernummer 22-00143-AB01-130 zertifiziert und gelistet.