Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 423 verfügt über einem wartungsarmen, elektromotorisch betätigten Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
- Geringes Gewicht
- Justierbare Endlagenstellungen über Mikroschalter
- Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
- Einfache Montage durch Überwurfmutter
- Kompakte Bauweise
- Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Anschlussnormen:BS | DIN
- Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PVDF
- Versorgungsspannung:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:CSA | EAC
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
103 Views
Online seit 03.11.2021