GEMÜ 480 Victoria

Absperrklappe mit freiem Wellenende

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende mit Kopfflansch nach EN ISO 5211. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

  • Geringe Drehmomente dank spezieller Scheibenkontur
  • Verbesserte Abdichtung
  • Universelle Einsatzmöglichkeiten durch Materialvielfalt
  • Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5
  • Min. 250 µm Schichtdicke
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Medientemperatur:-10 bis 150 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 600
  • Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
  • Anschlussnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
  • Körperbeschichtung:Epoxid
  • Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest
  • Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
  • Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | Rilsan®
  • Konformitäten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS

Video zum Produkt

Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC

03:32 min
106 Views
Online seit 03.11.2021
Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose (RO)

Anwendung zum Produkt

Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose (RO)

Singapur hat vor einigen Jahren begonnen die Trinkwasserversorgung in die eigenen Hände zu nehmen. Die erste große Meerwasserentsalzungsanlage „TUAS Desalination“ wurde von Hyflux Ltd. geplant und gebaut. Die Anlage arbeitet nach dem Verfahren der Umkehrosmose und produziert pro Tag über 136.000 m³ Trinkwasser. Diese Menge reicht aus, um ca. 55 olympische Schwimmbecken zu füllen.

News zum Produkt

08.10.2018

Leinen los für die Absperrklappe GEMÜ 480 Victoria

Neues DNV-GL Zertifikat für die GEMÜ Absperrklappen-Baureihe