Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 481 Victoria verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
- Geringe Drehmomente dank spezieller Scheibenkontur
- Verbesserte Abdichtung
- Universelle Einsatzmöglichkeiten durch Materialvielfalt
- Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5
- Schnelle Stellzeiten
- Optionales Zubehör betriebsbereit montiert, eingestellt und geprüft
- Min. 250 µm Schichtdicke
- Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Konformitäten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
103 Views
Online seit 03.11.2021
![GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Trollmühle - Uranentfernung und Teilentsalzung durch Uranex®- und Carix®-Verfahren GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Trollmühle - Uranentfernung und Teilentsalzung durch Uranex®- und Carix®-Verfahren](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Anwendung zum Produkt
News zum Produkt
08.10.2018