Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1″ - 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
- Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
- Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
- Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
- Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
- Medientemperatur:-20 bis 200 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1200
- Gehäuseformen:Wafer | Lug
- Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silikon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
- Scheibenbeschichtung:PFA
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | TA-Luft | USP
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
103 Views
Online seit 03.11.2021
![GEMÜ Armaturen in Anlagen zur modernen Klärschlammverwertung GEMÜ Armaturen in Anlagen zur modernen Klärschlammverwertung](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/143/_tig8464_490x215.jpg)