GEMÜ 497 Edessa

Manuell betätigte Absperrklappe

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 497 Edessa wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.

  • Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
  • Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
  • Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
  • Abschließbarer Handhebel
  • Optionaler Handhebel aus Edelstahl
  • Medientemperatur:-20 bis 200 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 1200
  • Gehäuseformen:Wafer | Lug
  • Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
  • Körperbeschichtung:Epoxid
  • Manschettenwerkstoffe:PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
  • Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
  • Scheibenbeschichtung:PFA
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft

Passendes Zubehör

Video zum Produkt

Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC

03:32 min
125 Views
Online seit 03.11.2021
GEMÜ Armaturen in Anlagen zur modernen Klärschlammverwertung

Anwendung zum Produkt

GEMÜ Armaturen in Anlagen zur modernen Klärschlammverwertung

Große Klärwerke, wie zum Beispiel der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart, verwerten ihren Klärschlamm in Monoverbrennungsanlagen. Für sichere Prozesse bei der Klärschlammtrocknung sorgen GEMÜ Armaturen in der Anlagentechnik.