Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 498 Edessa wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 250 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
- Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
- Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
- Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
- Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
- Große Auswahl an elektromotorischen Antriebstypen
- Medientemperatur:-20 bis 200 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 250
- Gehäuseformen:Wafer | Lug
- Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silikon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
- Scheibenbeschichtung:PFA
- Versorgungsspannung:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | TA-Luft | USP
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
109 Views
Online seit 03.11.2021
![GEMÜ Armaturen in Anlagen zur modernen Klärschlammverwertung GEMÜ Armaturen in Anlagen zur modernen Klärschlammverwertung](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/143/_tig8464_490x215.jpg)