Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D450 besitzt ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
- Einfache Montage
- Geringer Druckverlust
- Geringes Gewicht
- Hervorragender Korrosionsschutz
- UV-beständig
- Optimiert für den Einbau in Kunststoffrohrleitungen
- Niedriges Drehmoment
- Medientemperatur:5 bis 90 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 300
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:PP, verstärkt
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Konformitäten:EAC
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
125 Views
Online seit 03.11.2021