Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D451 verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
- Geringes Gewicht
- Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
- Kurze Stellzeiten
- UV-beständig
- Niedriges Drehmoment
- Medientemperatur:5 bis 90 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 300
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:PP, verstärkt
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Konformitäten:EAC
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
156 Views
Online seit 03.11.2021
Weitere Videos