GEMÜ R470 Tugela

Doppelexzentrische Absperrklappe mit freiem Wellenende

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R470 Tugela aus Metall verfügt über ein freies Wellenende mit Kopfflansch nach EN ISO 5211. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 bis 600 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.

  • Hochleistungsklappe mit doppelexzentrischem Aufbau, um die Scheibe direkt vom Sitz (Dichtung) zu trennen, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer erhöht wird
  • Durchgehende Welle mit temperaturbeständiger Grafitlagerung und PTFE-Packung zum Nachstellen im Betrieb für verringerte Leckage auch im Niederdruckbereich
  • Anti-Statik-Vorrichtung für ATEX-Bereich
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Medientemperatur:-60 bis 230 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 40 bar
  • Nennweiten:DN 50 bis 600
  • Gehäuseformen:Wafer
  • Anschlussnormen:ASME | ISO
  • Körperwerkstoffe:1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung | 1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
  • Manschettenwerkstoffe:PTFE
  • Scheibenwerkstoffe:1.4408
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | TA-Luft

News zum Produkt

29.08.2024

Gehäuseerweiterung GEMÜ R470 Tugela