GEMÜ Kugelhähne

Kugelventile aus Metall und Kunststoff

GEMÜ Kugelhähne

Kugelhähne können vielfältig und auch bei extremen Anforderungen eingesetzt werden. Mit der durchbohrten Kugel als Absperrkörper, eignet sich dieses Ventilprinzip besonders gut, um flüssige und gasförmige Medien unter höherem Betriebsdruck sicher abzusperren. Da während des Öffnungs- und Schließvorgangs Medium zwischen die Kugel und das Gehäuse gelangt, eignen sich Kugelhähne bei mechanisch reinen, neutralen oder aggressiven Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen. Vorsicht ist bei auskristallisierenden Medien geboten, da sich diese negativ auf die Funktion auswirken können.

Merkmale

  • Hohe Durchflusswerte
  • Voller Durchgang
  • Hohe Betriebsdrücke
  • Hohe Temperaturen


Typische Betriebsmedien

  • Flüssigkeiten: Wasser, Glykol, Kühlschmiermittel
  • Gase: Luft, Druckluft


Anwendungen

  • Erzeugung und Verteilung von Druckluft, Wasser und Industriegas
  • Dosier- und Abfüllprozesse
  • Wärmetauscher und Heizsysteme
  • Heiz- und Kühlprozesse in Maschinen, Anlagen und Gebäuden
  • Färberei- und Reinigungstechnik
  • Filtertechnik und Filterreinigung


Technische Details

Medientemperatur:         -20 bis 220 °C
Betriebsdruck:   0 bis 137 bar
Nennweite:    DN 8 bis 150
AnschlussartenClamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
Körperwerkstoff:    1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF
Antriebsart:   manuell, pneumatisch oder elektromotorisch betätigt

 

 

GEMÜ Kugelhähne

BB04, B24, B44 und B54  
Kugelhahn für hohe Anforderungen mit kontrolliertem Deltaferritanteil < 3 %

Anwendungsbeispiele

  • Wasseraufbereitung
  • Dampfaufbereitung
  • CIP-/SIP Reinigungsprozess
  • Lagerung und Verteilung

GEMÜ BB04
mit freiem Wellenende   
       GEMÜ B24
mit Handhebel                    
      

GEMÜ B44
pneumatisch betätigt    
        GEMÜ B54
elektromotorisch betätigt

BB02, B22, B42 und B52
Kugelhahn der universell eingesetzt werden kann

Anwendungsbeispiele

  • Wasseraufbereitung
  • Kühlschmiermittelverteilung
  • Lebensmittelindustrie
  • Sanitärinstallation
  • Trinkwasserinstallation

GEMÜ BB02
mit freiem Wellenende   
        GEMÜ B22
mit Handhebel                 
      

GEMÜ B42 
pneumatisch betätigt    
          GEMÜ B52
elektromotorisch betätigt

BB06, B26, B46 und B56
Kugelhahn mit kompakter Bauweise und hohen Durchflusswerten

Anwendungsbeispiele

  • Prozessindustrie
  • Solarindustrie
  • Industrie- und Gebäudetechnik

 

GEMÜ BB06
mit freiem Wellenende    
         GEMÜ B26
mit Handhebel                 
      

GEMÜ B46    
pneumatisch betätigt      
         GEMÜ B56
elektromotorisch betätigt

B20
Kugelhahn, der sehr leicht ist und flexibel eingesetzt werden kann

Anwendungsbeispiele

  • Wasseraufbereitung
  • Kühlschmiermittelverteilung
  • Heizungskreisläufe
  • Druckluftversorgung

 

 

 

GEMÜ B20
mit Handhebel