Der 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B26 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
- Hoher Durchflusswert
- Kugel mit vollem Durchgang
- Kompakte Bauweise
- Handhebel mit Verdrehsicherung
- Handhebel abschließbar
- Medientemperatur: -20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 40 bar
- Nennweiten: DN 15 bis 100
- Körperformen: Durchgangskörper
- Anschlussarten: Flansch
- Anschlussnormen: ANSI | EN
- Körperwerkstoffe: 1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe: PTFE
- Konformitäten: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Kugelventilen
00:43 min
6123 Views
Online seit 16.09.2015
Anwendung zum Produkt
News zum Produkt
25.02.2019