Der zweiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B20 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten, abschließbaren Handhebel. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
- Hoher Durchflusswert
- Geringes Gewicht
- Kompaktes Design
- Handhebel abschließbar
- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-40 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 65
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Gewinde
- Anschlussnormen:DIN | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:DVGW Gas | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011