GEMÜ B44

Pneumatisch betätigter Kugelhahn

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B44 wird pneumatisch betätigt. Die beim Kugelhahnkörper eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringem Delta Ferrit Anteil von <3 % ist speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie wie z.B. der Wasseraufbereitung oder Dampferzeugung geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr.10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.

  • Kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff < 3% (1.4435)
  • Materialzeugnisse für medienberührte Komponenten
  • Medienberührte Oberflächen nach ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
  • Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Optional: ATEX-Ausführung
  • Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert
  • Medientemperatur:-10 bis 220 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 63 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 100
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Clamp | Stutzen
  • Anschlussnormen:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Feingussmaterial
  • Dichtwerkstoffe:PTFE TFM™
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011

Video zum Produkt

Culivated Meat Video

00:56 min
61 Views
Online seit 20.12.2023
Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries

Anwendung zum Produkt

Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries

Der erste Schritt bei der Herstellung von Lithium-Ionen Batteriezellen ist das Mischen der Elektrodenslurries, welche im nächsten Schritt als Schicht auf die Elektrodenfolien (Anode/Kathode) aufgetragen werden. Das Slurry besteht aus einem Gemisch aus Aktivmaterialien, Lösemitteln, Bindern und Additiven. Wichtig beim Slurry Mischen ist das genaue Zuführen der unterschiedlichen Bestandteile in den entsprechenden Mengen. Um diesen Fertigungsschritt prozesssicher darstellen zu können, bietet GEMÜ die geeignete Ventil-, Mess- und Regeltechnik an. In diesem Anwendungsflyer erfahren Sie mehr über den Prozess des Slurrymischens und wie GEMÜ mit kompetenten Lösungen an Ihrer Seite steht.