GEMÜ B52

Elektromotorisch betätigter Kugelhahn

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B52 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Anti-Statik Einheit
  • Medientemperatur:-20 bis 180 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 63 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 100
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Kugelformen:Regelkugel
  • Anschlussarten:Flansch | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
  • Dichtwerkstoffe:PTFE
  • Konformitäten:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011

Video zum Produkt

Dichtungswechsel bei Kugelhähnen

05:20 min
410 Views
Online seit 23.03.2022

News zum Produkt

10.12.2020

GEMÜ Kugelhähne für industrielle Anwendungen