Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl GEMÜ BB02 verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.
- Für Vakuumanwendungen geeignet
- Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
- Anti-Statik Einheit
- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-40 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
Video zum Produkt
Dichtungswechsel bei Kugelhähnen
05:20 min
425 Views
Online seit 23.03.2022