Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8253 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
- Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
- Hoher Durchflusswert
- Weiches Schließverhalten
- Für Vakuumanwendungen geeignet
- Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
- NPT-Gewinde verfügbar
- Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
- CSA Zulassung verfügbar
- Medientemperatur:-10 bis 110 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 50
- Anschlussart:Gewinde
- Anschlussnormen:DIN | ISO | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW617N, Messing
- Versorgungsspannungen:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Konformitäten:CSA | EAC