Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil GEMÜ M75 verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Handnotbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.
- Kompakte Bauweise dank kleinem Magnet
- Beständig gegen aggressive Medien
- Wartungsarm
- Vakuumtauglich
- GEMÜ Stellungsrückmelder adaptierbar
- Medientemperatur:-10 bis 90 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 20
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:DIN
- Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PP-H, grau | PVDF
- Versorgungsspannungen:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | UL Recognized US
Video zum Produkt
Druckentlastung beim Magnetventil GEMÜ M75
02:21 min
837 Views
Online seit 15.05.2020