Prozessmagnetventile

Ventile mit elektromagnetischem Antrieb

Prozessmagnetventile

GEMÜ 102
102
  • Medientemperatur:-20 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:10 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 4 bar
  • Nennweiten:DN 6 bis 10
  • Anschlussarten:Gewinde | Klebemuffe
  • Anschlussnormen:DIN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PVDF
  • Versorgungsspannungen:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Schutzart:IP 65
  • Konformitäten:EAC | UL Recognized US
GEMÜ 202
202
  • Medientemperatur:-20 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:10 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 2 bar
  • Nennweiten:DN 10 bis 15
  • Anschlussarten:Gewinde
  • Anschlussnormen:DIN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PVDF
  • Versorgungsspannungen:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Schutzart:IP 65
  • Konformitäten:EAC | UL Recognized US
GEMÜ 205
205
  • Medientemperatur:-20 bis 60 °C
  • Umgebungstemperatur:10 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 10 bis 50
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
  • Anschlussnormen:DIN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PVDF
  • Versorgungsspannungen:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ 225
225
  • Medientemperatur:-20 bis 60 °C
  • Umgebungstemperatur:10 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 50
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Stutzen
  • Anschlussnormen:DIN
  • Körperwerkstoffe:PVC-U
  • Versorgungsspannungen:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ 52
52
  • Medientemperatur:-20 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:10 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 2 bis 6
  • Anschlussarten:Gewinde
  • Anschlussnormen:DIN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PVDF
  • Versorgungsspannungen:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Schutzart:IP 65
  • Konformitäten:EAC | UL Recognized US
GEMÜ 8253
8253
  • Medientemperatur:-10 bis 110 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 50
  • Anschlussart:Gewinde
  • Anschlussnormen:DIN | ISO | NPT
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW617N, Messing
  • Versorgungsspannungen:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Konformitäten:CSA | EAC
GEMÜ 8257
8257
  • Medientemperatur:-10 bis 150 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweite:DN 10
  • Anschlussart:Gewinde
  • Anschlussnormen:DIN | ISO | NPT
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW617N, Messing
  • Versorgungsspannungen:230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
  • Konformitäten:EAC
GEMÜ 8258
8258
  • Medientemperatur:-10 bis 110 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0,1 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 50
  • Anschlussart:Gewinde
  • Anschlussnormen:DIN | ISO | NPT
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW617N, Messing
  • Versorgungsspannungen:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Konformitäten:EAC
GEMÜ 8259
8259
  • Medientemperatur:-10 bis 110 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 20 bar
  • Nennweiten:DN 2 bis 5
  • Anschlussarten:Gewinde
  • Anschlussnormen:DIN | ISO | NPT
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW617N, Messing
  • Versorgungsspannungen:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Konformitäten:ATEX | EAC
GEMÜ J70
J70
  • Medientemperatur:-10 bis 90 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweite:DN 8
  • Körperwerkstoffe:1.4404
  • Versorgungsspannung:24 V DC
GEMÜ M75
M75
  • Medientemperatur:-10 bis 90 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 20
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
  • Anschlussnormen:DIN
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PP-H, grau | PVDF
  • Versorgungsspannungen:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
  • Schutzart:IP 65
  • Konformitäten:EAC | UL Recognized US