Die GEMÜ Membrane Code 3A / 13 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 3A / 13 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.
- Nicht mit Gewebe verstärkt
- Langzeitbewährt
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (GEMÜ Code 3A für MG 8)
- Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (GEMÜ Code 13 für MG 10 bis MG 100)
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Membranwerkstoff:EPDM
- Membrangrößen:8
- Konformitäten:BSE/TSE | FDA | Ozon-Beständigkeit | Sauerstoff | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004
Video zum Produkt
Herstell- und Wartungskompetenz: GEMÜ Membranen - Membranwechsel DN15 - DN300 [einteilig und 5E]
10:43 min
2730 Views
Online seit 16.09.2015