Die GEMÜ FKM-Membrane Code 4A / 4 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie, entwickelt. Die Membrane besteht aus Fluorkautschuk.
- Mit Gewebe verstärkt (MG 25 bis MG 150)
- Beständig gegen aggressive Chemikalien, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffe (aromatische, nicht aromatische und chlorierte), Mineralsäuren und Chlorbleiche
- Ozon- und witterungsbeständig
- Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (MG 8)
- Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 150)
- Medientemperatur:-10 bis 90 °C
- Membranwerkstoff:FKM
- Membrangrößen:8
Video zum Produkt
Herstell- und Wartungskompetenz: GEMÜ Membranen - Membranwechsel DN15 - DN300 [einteilig und 5E]
10:43 min
2675 Views
Online seit 16.09.2015