Die Membrane GEMÜ Code 5M ist zweiteilig ausgeführt und besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken. Für stark diffundierende Medien ist auch ein FKM-Rücken erhältlich (GEMÜ Code 5T). Dieser Werkstoff bietet ein Höchstmaß an chemischer Beständigkeit und weist zudem bei Dampfbeaufschlagung einen wesentlich geringeren Verschleiß auf. Um wiederum das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
- Mit Gewebe verstärktem EPDM-Rücken
- Sehr gute Langzeitdichtheit und Vakuumtauglichkeit durch verbesserte Geometrie
- Sehr hohe Standzeit
- Leckagebohrungen im EPDM-Rücken
- Gut lesbare Kennzeichnung
- Einfache und definierte Montage durch eingesinterten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 100)
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Membranwerkstoffe:PTFE/EPDM
- Membrangrößen:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Konformitäten:BSE/TSE | EHEDG | FDA | Ozon-Beständigkeit | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
Video zum Produkt
Membranwechsel GEMÜ Code 5M beim Membranventil GEMÜ 650 BioStar
06:50 min
508 Views
Online seit 05.10.2023