GEMÜ Code 5T

PTFE/FKM-Membrane

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die GEMÜ PTFE/FKM-Membrane Code 5T ist zweiteilig ausgeführt und besteht aus einem PTFE-Schild und einem FKM-Rücken. Bei dem verwendeten PTFE handelt es sich um ein chemisch modifiziertes PTFE der zweiten Generation, dem sogenannten TFM ™. Die Membrane ist in Membrangröße 10 bis 100 erhältlich und verfügt über einen eingesinterten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag. Entwickelt wurde die Membrane für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie.

  • Mit Gewebe verstärktem FKM-Rücken (MG 10 bis MG 100)
  • Beständig gegen aggressive Chemikalien, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffe (aromatische, nicht aromatische und chlorierte), Mineralsäuren und Chlorbleiche
  • Ozon- und witterungsbeständig
  • Sehr hohe chemische Beständigkeit durch PTFE-Schild
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
  • Verbesserte Standzeit
  • Verbesserte Langzeitdichtheit durch optimierte Geometrie
  • Verbesserte Vakuumtauglichkeit
  • Gut lesbare Kennzeichnung
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Membranwerkstoff:PTFE/FKM
  • Membrangrößen:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100