Die GEMÜ CR-Membrane Code 8 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie entwickelt. Die Membrane besteht aus dem Werkstoff Chloroprenkautschuk. Im deutschen Sprachraum ist der Werkstoff auch als Neopren bekannt.
- Gut geeignet für abrasive Medien
- Ozon- und witterungsbeständig
- Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Membranwerkstoff:CR
- Membrangrößen:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Vakuum:bis 70 mbar (absolut)
Video zum Produkt
Herstell- und Wartungskompetenz: GEMÜ Membranen - Membranwechsel DN15 - DN300 [einteilig und 5E]
10:43 min
2730 Views
Online seit 16.09.2015