GEMÜ F60 servoDrive

Elektromotorisch betätigtes Füllventil

Schnell, flexibel und mit höherer Lebensdauer?

Die neue Füllventilplattform nutzt die so genannte PD-Technologie. Diese dichtet den Ventilkörper hermetisch vom Antrieb ab und hält den üblichen Betriebsbedingungen stand. Zahlreiche Tests und Simulationen ergaben keinerlei Nachteile gegenüber herkömmlichen Membranen. Im hauseigenen Sterilprüfstand wurden die Anforderungen sogar übertroffen.

Mehr zur PD-Technologie

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das elektromotorisch betätigte 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F60 ist für extrem genaue und schnelle Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. GEMÜ F60 ermöglicht eine Ansteuerung in Echtzeit, ultraschnelle Lastwechsel und hohe Durchflussmengen von bis zu 18.500 l/h. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb durch PD-Dichttechnologie
  • Hohe Lebensdauer mit über 10 Mio. Schaltwechsel
  • Flexibler und schneller Programmwechsel durch frei programmierbare Füllkurven
  • Schnelle Abfüllzyklen (unter 400 ms) möglich
  • Nach Hygienic Design Richtlinien konstruiert und EHEDG zertifiziert
  • Standardmäßig FDA konform und geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Sehr schnelle und einfache Wartung durch Schnellverriegelung und innovatives Patronen-Ersatzteilsystem
  • Medientemperatur:-10 bis 140 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 7 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 25
  • Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Clamp | Stutzen
  • Anschlussnormen:ASME | DIN | EN
  • Körperwerkstoffe:1.4435, Feingussmaterial
  • Dichtwerkstoffe:PTFE
  • Versorgungsspannung:48 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:max. 200 mm/s
  • Schutzart:IP 69K
  • Konformitäten:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011

Was wäre wenn...

...…Ihre Abfüllung künfig noch präziser wäre?

Das elektromotorische Füllventil GEMÜ F60 ermöglicht eine extrem hohe Positioniergenauigkeit (bis ca. ±20 μm bei 10 mm Spindelsteigung/Umdrehung) bei einer Wiederholgenauigkeit von bis zu ±10 μm.

Mehr zu den Vorteilen der Füllventilplattform

Video zum Produkt

Culivated Meat Video

00:56 min
61 Views
Online seit 20.12.2023

News zum Produkt

25.03.2021

GEMÜ F60 servoDrive für eine schnelle und präzise Abfüllung

News zum Produkt

07.04.2020

GEMÜ Membransitzventile in Mehrwegeventilblöcke aus Edelstahl integrierbar