GEMÜ C50 iComLine

Pneumatisch betätigtes Membransitzventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Das hochreine 2/2-Wege-Membransitzventil aus Kunststoff GEMÜ C50 iComLine verfügt über einen pneumatischen Antrieb. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Neben 2/2-Wege-Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.

  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Gute Eignung für aggressive Medien
  • Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
  • Manifolds als platzsparende Baulösung
  • Wahlweise Ausführung mit PTFE-beschichteten Schrauben und Druckfedern
  • Medientemperatur:-10 bis 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Anschlussgrößen:1/4'' bis 1 1/4''
  • Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Anschlussnormen:
  • Körperwerkstoffe:PFA | PTFE
  • Dichtwerkstoffe:PTFE
  • Konformitäten:EAC | FDA

Passendes Zubehör

Produktübersicht Mehrwege-Ventilblöcke

Video zum Produkt

Reinraumwerk Emmen

01:52 min
1652 Views
Online seit 18.09.2015
GEMÜ Lösungen für Batteriebefüllungsprozesse

Anwendung zum Produkt

GEMÜ Lösungen für Batteriebefüllungsprozesse

Das Speichern von Energie in Akkus gewinnt nicht nur in der Automobil-, Fahrrad- und Powertoolsbranche immer mehr an Bedeutung. Spätestens mit diesen Megatrends rückt die Herstellung von Lithium-Ionen-Zellen weiter in den Fokus verschiedener Industrien. Ein besonders kritischer Prozess ist hierbei die Befüllung der Batteriezellen mit Elektrolyt. Neben der Geschwindigkeit stellt besonders die Genauigkeit der Dosierung eine Hauptanforderung dar. Diese beiden Faktoren gilt es optimal aufeinander abzustimmen. GEMÜ nutzt seine jahrzehntelange Prozesserfahrung aus der Halbleiterbranche, um seinen Kunden für diese Anwendung nicht nur geeignete Komponenten bereitzustellen, sondern als Lösungsanbieter auch abgestimmte Teilsysteme für die Befüllung von Prismatischen-, Pouch- und Rundzellen zu liefern. GEMÜ unterstützt seine Kunden bereits in der Planungsphase und begleitet den gesamten Prozess bis zur Inbetriebnahme. Mehr zum Prozess der Batteriebefüllung und zu den Lösungen, die GEMÜ hierzu anbietet, erfahren Sie in diesem Anwendungsflyer.

News zum Produkt

16.07.2018

Neues selbstdichtendes GEMÜ Verbindungsprinzip für modulare Ventillösungen

News zum Produkt

12.07.2018

Sichere Medienversorgung dank antistatischer Anlagenkomponenten