Membranventile Metall Industrie

Für industrielle Anwendungen

Membranventile Metall Industrie

Die Kombination aus totraumarmer Konstruktion und breiter Werkstoffauswahl machen die GEMÜ Membranventile aus Metall zu den Allroundern in der Ventiltechnik. Sie sind bestens geeignet, um aggressive, abrasive oder hochviskose Medien abzusperren oder auch zu regeln. 

Direkt zur Produktliste

Alle Metall-Membranventile anzeigen
Membranventilkörper aus Metall bei Stegsitzausführung
Tiefsitzmembranventil von GEMÜ
Membranventilkörper aus Metall bei Tiefsitzausführung mit Kunststoff-Auskleidung
MedienStegsitzausführungTiefsitzausführung
sauber bis stark verschmutztx x
neutral und aggressivxx
abrasivxx
Schlämme, Pulver, Stäubexx
Granulate-x

Anwendungen

Membranventile mit Stegsitz- oder Tiefsitzausführung:

  • Zellulose und Papierherstellung/-verarbeitung
  • Edelstein-, Metall- und Mineralgewinnung/-verarbeitung
  • Düngemittelherstellung
  • Gips-, Zement-, Schwefel- und Kalkgewinnung/-verarbeitung
  • Klärwerkstechnik

Membranventile mit Stegsitzausführung (zusätzlich):

  • Abwasser-, Schmutzwasser-, Seewasser-, Kühlwasser und Gebrauchs- sowie Trinkwasseraufbereitung
  • Farben- und Lackherstellung/-verarbeitung
  • Soletechnik
  • Kraftwerkstechnik
  • Färbereitechnik
  • Zuckerherstellung

Membranventile mit Tiefsitzausführung (zusätzlich):

  • Granulatherstellung
  • Mining
GEMÜ 615
615
  • Medientemperatur:-10 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 10 bis 20
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | CW617N, Messing
  • Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Konformitäten:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft
GEMÜ 620
620
  • Medientemperatur:0 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 150
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Flansch | Gewinde
  • Anschlussnormen:ANSI | BS | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
  • Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
  • Membranwerkstoffe:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Konformitäten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ 655
655
  • Medientemperatur:0 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 7 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 300
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
  • Körperauskleidung:Butyl | Hartgummi | Weichgummi
  • Membranwerkstoffe:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Konformitäten:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Medientemperatur:0 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 7 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 250
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
  • Körperauskleidung:Butyl | Hartgummi | Weichgummi
  • Membranwerkstoffe:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Konformitäten:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Medientemperatur:-10 bis 80 °C
  • Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 100
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | CW617N, Messing | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Konformitäten:EAC | FDA | Sauerstoff | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
GEMÜ 675
675
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 150
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Flansch | Gewinde
  • Anschlussnormen:ANSI | BS | DIN | EN
  • Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
  • Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
  • Membranwerkstoffe:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Konformitäten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
GEMÜ 687
687
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 10 bis 100
  • Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Behälterventilkörper
  • Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung
  • Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE
  • Konformitäten:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
GEMÜ 695
695
  • Medientemperatur:-10 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 65
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Konformitäten:Belgaqua | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft