Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 605 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
- Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
- CIP-/SIP-fähig
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
- Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 8 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 15
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Konformitäten:3A | CRN | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Membranventilen mit Metall-Ventilkörper
00:40 min
5970 Views
Online seit 16.09.2015