Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 611 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
- Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (GEMÜ 611)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich z. B. elektrische Rückmeldung für Handradstellung „offen“ oder abschließbare Handradarretierung (GEMÜ 671)
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | CW617N, Messing
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Membranventilen mit Metall-Ventilkörper
00:40 min
5849 Views
Online seit 16.09.2015