Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 615 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
- CIP-/SIP-fähig
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
- Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | CW617N, Messing
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Konformitäten:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft
Passendes Zubehör
![Bierherstellung/Gärtankanlage Bierherstellung/Gärtankanlage](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/19/DSC_8167_2018.jpg)