Das 2/2-Wege-Bodenablassventil GEMÜ 643 verfügt über einen manuellen Winkelantrieb mit einem Kunststoff-Handrad. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der Edelstahl-Ventilkörper ist aus einem Stück gefertigt (Monoblock, keine Schweißkonstruktion). Das metallische Zwischenstück sowie das Antriebsgehäuse bestehen aus Edelstahl.
- Vermeidung von Verletzungen bei hohen Betriebstemperaturen durch Handrad aus temperaturbeständigem Kunststoff
- Kompakte Bauweise
- Antrieb um 360° drehbar
- Anwenderseitige Wellenverlängerung für Handrad montierbar
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 40
- Körperformen:Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Membranventilen mit Metall-Ventilkörper
00:40 min
5849 Views
Online seit 16.09.2015