Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 660 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil wurde für die Dosierung und Abfüllung unterschiedlichster Produkte konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
- Einfach einstellbare, integrierte Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
- Präzise Hubskalierung (10er Teilung) am Antriebsoberteil
- Hohe Reproduzierbarkeit der Durchflussmengen durch integrierte Distanzhülsen in den Absperrmembranen
- Schnelle Schaltwechsel durch minimiertes Füllvolumen
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 5 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 25
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Schweißkonfiguration | i-Körper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EHEDG | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Schließ- und Öffnungsbegrenzung GEMÜ 660
04:06 min
1933 Views
Online seit 27.04.2018
News zum Produkt
27.04.2018