Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
- Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (GEMÜ 611)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich z. B. elektrische Rückmeldung für Handradstellung „offen“ oder abschließbare Handradarretierung (GEMÜ 671)
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | CW617N, Messing | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA | Sauerstoff | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Membranventilen mit Metall-Ventilkörper
00:40 min
5819 Views
Online seit 16.09.2015
![Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)