Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 658 verfügt über einen Zweistufenantrieb. Über zwei unabhängig arbeitende Kolben kann neben dem Vollhub zusätzlich ein Teilhub eingestellt werden. (Siehe „Pneumatische Anschlüsse“, Seite 30)
Alle Antriebsteile inkl. Schließfedern (ausgenommen Dichtelemente) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion steht "Federkraft geschlossen" zur Verfügung.
Eine Öffnungshubbegrenzung zum Einstellen des Teilhubs ist serienmäßig integriert.
Zweistufenantrieb bei dem neben dem Vollhub ein Teilhub variabel eingestellt werden kann
Sowohl schnelle Auf-/Zu-Funktion als auch präzise Dosiermöglichkeit des Betriebsmediums möglich
CIP-/SIP-fähig
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Die Anlage dient der Herstellung von Liquidaprodukten und gliedert sich in die Bereiche Rohstoffversorgung, Liquidaansatz, Liquidastaplung und Reinigung. Zum Liquidaansatz stehen 3 Behälter zur Verfügung (2 x 1000 l und 1 x 2000 l). Die Behälter sind druck- und vakuumfest von -1 bar bis +3 bar. Jeder Behälter ist mit einem separaten Heiz-/ Kühlsystem ausgestattet. Die Stapelung der hergestellten Ansätze erfolgt in 3 verschiedenen Stapeltanks mit je 2000 l Nutzinhalt oder in fahrbare Container. Die Anlage ist GMP gerecht designed und qualifiziert.