Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C60 CleanStar® verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine Hubbegrenzung (ausgenommen AG 4) und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Diese High Purity Ausführung der CleanStar® Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
- Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
- High Flow-Ausführung wählbar
- Hoher Durchfluss bei stressarmer Medienführung
- Totraumarm
- Durchflussrichtung beliebig
- Auch als T-Ventil lieferbar
- Optional ist das Ventil mit ECTFE-Überwurfmutter erhältlich.
- Reduzierte Kosten durch lange Lebensdauer
- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 50
- Körperformen:V-Körper | Durchgangskörper | T-Körper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Stutzen | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
- Anschlussnormen:DIN
- Körperwerkstoffe:PFA | PP-H, grau | PP-H, natur | PVDF
- Membranwerkstoffe:PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA | TA-Luft
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Membranwechsel bei GEMÜ C60
04:16 min
717 Views
Online seit 24.10.2018
![GEMÜ Lösungen für Batteriebefüllungsprozesse GEMÜ Lösungen für Batteriebefüllungsprozesse](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)