Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
- CIP-/SIP-fähig (nur mit Edelstahlzwischenstück)
- Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
- Stellgeschwindigkeit max. 3 mm/s
- Parametrierbar mittels IO-Link
- Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
- Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 8 bar
- Nennweiten:DN 12 bis 50
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Flare | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:BS | DIN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | PVC-U, grau | ABS | PP, verstärkt | PP-H, natur | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | FDA