Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
- Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
- Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
- Reduzierter Steuerluftverbrauch
- Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | PVC-U, grau | ABS | PP, verstärkt | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA | NSF
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Membranventilen mit Kunststoff-Ventilkörper
00:44 min
4182 Views
Online seit 16.09.2015
![Kiesfilteranlage und Ionenaustauscher zur Aufbereitung von Galvanikabwässern Kiesfilteranlage und Ionenaustauscher zur Aufbereitung von Galvanikabwässern](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/62/IMGP8037_2018.jpg)