Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 514 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Robustes Antriebsgehäuse aus Aluminium
- Hoher Durchflusswert durch Schrägsitzausführung
- Edelstahl Faltenbalg als Spindeldichtung für hohe Betriebstemperaturen
- Sonderanschlüsse und -materialien auf Anfrage
- Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
- Medientemperatur:-10 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 25 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 80
- Körperformen:Durchgangskörper | Eckkörper
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435, Feingussmaterial | CC499K, Rotgussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:1.4404 | PTFE | PTFE, verstärkt
- Konformitäten:CRN | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Sitzventilen
00:37 min
2759 Views
Online seit 16.09.2015
![Gefriertrocknungsanlagen Gefriertrocknungsanlagen](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/18/Gefriertrockner_02_2018.jpg)