Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 534 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Als Absperr- oder Regelventil lieferbar
- Geringes Antriebsgewicht durch Kunststoffgehäuse
- Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
- Tausch des Standardantriebs durch 530 oder 532 auf Anfrage möglich
- Vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
- Medientemperatur: -10 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur*: 0 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 40 bar
- Nennweiten*: DN 15 bis 100
- Körperformen: Durchgangskörper
- Anschlussarten: Flansch
- Anschlussnormen: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe: 1.4408, Edelstahlgussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe: PTFE | PTFE, verstärkt
- Konformitäten: ATEX | CRN | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Sitzventilen
00:37 min
2759 Views
Online seit 16.09.2015