Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 539 eSyDrive verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-/Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
- Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
- Hoher Durchflusswert
- Kraft und Geschwindigkeit variabel einstellbar
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
- Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web
- Integrierte optische Stellungsanzeige sowie LED-Weitsichtanzeige
- Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
- Medientemperatur:-10 bis 250 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:1/2'' (DN 15) bis 4'' (DN 100)
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:1.4404 | PTFE | PTFE, verstärkt
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 6 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
Video zum Produkt
Elektromotorische Ventile | 1. Funktionen GEMÜ eSyDrive
03:15 min
553 Views
Online seit 14.12.2021