GEMÜ 550

Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 550 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

  • Geeignet für Absperr- und Regelfunktionen bei gasförmigen, flüssigen und viskosen Medien
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Buntmetallfrei
  • Optional für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Besonders kompakte Bauweise in Antriebsgröße 0G1/0M1
  • Medientemperatur:-40 bis 210 °C
  • Umgebungstemperatur:-40 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 25 bar
  • Nennweiten:DN 6 bis 80
  • Körperformen:Durchgangskörper | Eckkörper
  • Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (316L), Vollmaterial | 1.4435, Feingussmaterial
  • Sitzdichtungswerkstoffe:1.4404 | PTFE | PTFE, verstärkt
  • Konformitäten:ATEX | CRN | DVGW Gas | EAC | FDA | FMEDA | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011

Passendes Zubehör

Video zum Produkt

Culivated Meat Video

00:56 min
95 Views
Online seit 20.12.2023
UHT Versuchsanlage Molkereischule

Anwendung zum Produkt

UHT Versuchsanlage Molkereischule

Für Molkereimeister und Techniker der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Kempten (Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Molkereiwirtschaft) steht eine neue, innovative UHT-ESL-Pilotanlage zu Ausbildungszwecken im Technikum zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit Anlagenbauern wurden in dieser Anlage die neuesten technologischen Konzepte und Komponenten entwickelt und verbaut. GEMÜ lieferte dazu neben Sitzventilen, Kugelhähnen und aseptischen Membranventilen auch die passenden Mehrwege-Ventilblöcke aus Edelstahl.

News zum Produkt

24.06.2022

Sicher im Umgang mit brennbaren Gasen

News zum Produkt

16.03.2020

GEMÜ Sitzventile mit USP Class VI Zertifizierung